Opublikuj swoje produkty
FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING
FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING
FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING
FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING
FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING
    Morad

    FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING

    Morad FJORDAL to nowy typ systemu balustradowego, w

    którym szkło lub elementy pionowe montowane są bezpośrednio wewnątrz

    profilu słupka, bez konieczności stosowania klasycznych poziomych szyn.

    Dzięki tej konstrukcji ograniczono liczbę widocznych elementów,

    przyspieszono montaż oraz poprawiono estetykę – szczególnie na odcinkach

    schodowych i giętych. To rozwiązanie zapewnia lepsze odprowadzenie

    wody, czystszy detal architektoniczny i pełną zgodność z wymaganiami

    statycznymi dla stref obciążeniowych do 1,0 kN/m. System dostępny w

    wersji z wypełnieniem szklanym lub tralkowym, z opcjonalną blendą

    maskującą w osi konstrukcyjnej.


    Konstrukcja i technologia:

    • Typ systemu: balustrada słupkowa z mocowaniem szkła lub tralek w osi słupka
    • Mocowanie wypełnienia: bezpośrednio w słupku – brak konieczności stosowania dolnych i górnych profili prowadzących
    • Materiały: aluminium ekstrudowane (EN AW-6060 T6), malowane proszkowo lub anodowane
    • Wypełnienie: szkło laminowane i hartowane (VSG ESG) lub pionowe tralki aluminiowe
    • Mocowanie szkła: systemowe kliny lub listwy zaciskowe w słupku
    • Blendowanie boczne: opcjonalna blacha aluminiowa mocowana w osi słupka – identycznie jak szkło
    Opis
    • Testowane i certyfikowane: Balustrady zostały

      przetestowane i posiadają Krajową Ocenę Techniczną (KOT) wydaną przez

      Instytut Techniki Budowlanej (ITB-KOT-2022/2243 wydanie 1).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfjordal-G-anchor
    • Rodzina produktuBalustrady
    • Grupa produktuFJORDAL
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEG019740
    • Nazwa ETIMRail (profiles)
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing