Opublikuj swoje produkty
Pergola SkyView
Pergola SkyView
Pergola SkyView
    Morad

    Pergola SkyView

    SkyView Pergola Bioklimatyczna - Nowoczesny System Pergoli Aluminiowej Morad

    Pergola bioklimatyczna Morad SkyView to zadaszenie z ruchomymi lamelami dachowymi regulowanymi od 0 do 135 stopni ze sterowaniem elektrycznym. Calkowite zamkniecie dachu chroni przed deszczem. System pozwala stworzyc wlasny mikroklimat - wiecej swiatla, wiecej cienia lub pelna ochrona.

    SkyView sprawdza sie na tarasach domow jednorodzinnych, w ogrodach, przy basenach, w restauracjach, kawiarniach, hotelach i przestrzeniach komercyjnych. Dostepna w wersji wolnostojacej i przysciennej. Dzieki modulowej konstrukcji mozliwe jest laczenie segmentow i tworzenie wiekszych zadaszen bez widocznych podzialow.

    Regulowane lamele zapewniaja precyzyjna kontrole swiatla. Wytrzymala konstrukcja aluminiowa gwarantuje trwalosc i estetyczny wyglad ceniony w nowoczesnej architekturze. Wszystkie komponenty przechodza rygorystyczne testy jakosci i wytrzymalosci gwarantujace bezpieczne uzytkowanie i odpornosc na ekstremalne warunki.

    Opis
      • Rozstaw lameli: 184 mm

        Kat regulacji lameli: 0-135 stopni

        Max. szerokosc lameli: 4000 mm

        Max. szerokosc: 4300 mm

        Max. dlugosc: 6500 mm

        Max. wysokosc: 3000 mm (przeswit 2800 mm)

        Zasilanie: 230VAC 50Hz
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPergola-skyView
    • Rodzina produktuSystemy Fasadowe
    • Grupa produktuCanopies
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-07-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy zaciemniające
    • Klasyfikacja IFCDach
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriptionCanopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCanopies

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka