Opublikuj swoje produkty
MD-160 System Lameli Akustycznych
MD-160 System Lameli Akustycznych
    Morad

    MD-160 System Lameli Akustycznych

    System MD-160 System Lameli Akustycznych to nowoczesne rozwiązanie zaprojektowane w celu redukcji hałasu generowanego przez urządzenia techniczne montowane na dachach lub elewacjach budynków – takich jak jednostki HVAC, systemy wentylacyjne i klimatyzatory. Zapewnia skuteczną izolację akustyczną, jednocześnie zachowując nowoczesny wygląd architektoniczny, co czyni go idealnym wyborem dla projektów wymagających zarówno funkcjonalności, jak i estetyki.

    Żaluzje wykonane są z trwałego, ekstrudowanego aluminium i wypełnione 50-milimetrową warstwą wełny mineralnej, co zapewnia potwierdzoną redukcję dźwięku na poziomie 12 (-1,-2) dB zgodnie z badaniami Centrum Techniki Okrętowej. System umożliwia swobodny przepływ powietrza dzięki powierzchni czynnej 35,5% i stałemu rozstawowi lameli wynoszącemu 153 mm.

    System MD-160 może być montowany na ramach stalowych, aluminiowych lub drewnianych, co zapewnia elastyczność w różnych typach konstrukcji. Brak ograniczenia wysokości zabudowy oraz maksymalny rozstaw uchwytów 2500 mm umożliwia efektywne zastosowanie na dużych powierzchniach.

    Standardowa długość lameli to 6000 mm, z możliwością tłoczenia na wymiar. System dostępny jest w pełnej gamie kolorów RAL, a także w wersji surowej lub anodowanej, co zapewnia wysoką odporność na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

    Opis
      • Materiał: Aluminium ekstrudowane
      • Wypełnienie: Wełna mineralna 50 mm
      • Rozstaw lameli: 153 mm
      • Powierzchnia czynna: 35,5%
      • Izolacja akustyczna: 12 (-1,-2) dB
      • Długość standardowa: 6000 mm (inne na zamówienie)
      • Maks. wysokość montażu: Bez ograniczeń
      • Maks. rozstaw uchwytów: 2500 mm
      • Montaż: Rama stalowa, aluminiowa lub drewniana
      • Wykończenie: Malowanie proszkowe RAL, surowe aluminium, anodowanie
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMD-160-acoustic-louvre-wall
    • Rodzina produktuLamele
    • Grupa produktuMD-160
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-03
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)175
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Kod ETIMEC011406
    • Nazwa ETIMFaçade louver
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
    • OmniClass Number23-17 21 11 15
    • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka