Opublikuj swoje produkty
R-Stone
R-Stone
R-Stone
R-Stone
R-Stone
    Novacolor

    R-Stone

    R-Stone is a decorative finish with stone and ancient patina effect, available as Rosso, Verde, Blu, Perla, Metal Silver and Metal Gold. It is formulated with selected metallic pigments, unsaponifiable resins and rheological modifiers to guarantee an excellent workability.

    Skontaktuj się z Novacolor

    Opis
    • R-Stone veils the original color of the substrate, creating a pleasant chromatic effect.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR-Stone
    • Rodzina produktuDecorative products
    • Grupa produktuMetallics
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCTekstura
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes