Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, okno PIXEL, okno balkonowe dwukwaterowe z niskim progiem Win Step oraz ruchomym słupkiem
OKNOPLAST, okno PIXEL, okno balkonowe dwukwaterowe z niskim progiem Win Step oraz ruchomym słupkiem
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, okno PIXEL, okno balkonowe dwukwaterowe z niskim progiem Win Step oraz ruchomym słupkiem

    PIXEL 

    Doskonałe połączenie elegancji, nowoczesnej estetyki i innowacyjnej technologii. Zapewnia nawet 22%* więcej światła w pomieszczeniu.

    • Smukłe i eleganckie 6-komorowe profile ramy i skrzydła w klasie A o szerokości zabudowy 70 mm.
    • Prostokątne, ostro zarysowane krawędzie profili i listew przyszybowych.
    • Wąski słupek ruchomy z symetrycznie umieszczoną klamką.**
    • Autorski, chroniony zgłoszeniem patentowym system wzmocnień stalowych.
    • Zaprojektowana specjalnie do tego modelu klamka PIXEL o kwadratowym kształcie podkreśla prosty i elegancki profil okna.
    • Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons.**
    • Nakładka aluminiowa zewnętrzna całkowicie pokrywa profil skrzydła i ramy, nadaje mu industrialny wygląd. Możliwość lakierowania nakładek w szerokim wachlarzu kolorystyki RAL.**
    • Opcjonalnie 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST: basic, medium, smart home, smart home premium oraz smart home voice.**

    * Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PIXEL wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

    ** Opcja niestandardowa.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDouble_window_with_a_threshold-movable_central_mullion
    • Rodzina produktuWindows (PVC)
    • Grupa produktuPIXEL
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-03-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna