Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, okno WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, okno balkonowe jednokwaterowe z niskim progiem Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST, okno WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, okno balkonowe jednokwaterowe z niskim progiem Win Step

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

Dzięki dodatkowym wzmocnieniom termicznym oraz trzykomorowym pakietom szybowym spełniają wymogi budynków pasywnych.

  • 7-komorowe profile ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
  • Autorskie rozwiązanie OKNOPLAST przeznaczone do domów pasywnych.
  • Podwójne wzmocnienie termiczne SpaceBlock.
  • Najlepsza osiągana wartość współczynnika przenikania ciepła.
  • Zaokrąglony od zewnętrznej strony autorski kształt profilu.
  • Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons.*
  • Środkowa uszczelka w ramie i skrzydle.
  • 3-komorowy pakiet szybowy.*

* Opcja niestandardowa.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Single_Window_With_A_Treshold
  • Rodzina produktuWindows (PVC)
  • Grupa produktuWINERGETIC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna