Opublikuj swoje produkty
Moduł rozsączający - EcoBloc Core
Moduł rozsączający - EcoBloc Core
Moduł rozsączający - EcoBloc Core
Moduł rozsączający - EcoBloc Core
Moduł rozsączający - EcoBloc Core

    Moduł rozsączający - EcoBloc Core

    System zarządzania wodami opadowymi o różnych zastosowaniach: rozsączanie i retencja wód deszczowych, obciążenie 12 ton, 630 m³/ciężarówka

    Różne zastosowania: rozsączanie i retencja wód deszczowych

    • Duża pojemność retencyjna
      Skrzynki rozsączające GRAF mają trzykrotnie większą pojemność retencyjną niż standardowy żwirowy odbiornik. Jeden moduł zastępuje zatem około 1300 kg (1,4 tony) żwiru lub 50-metrową rurę drenażową. Ponieważ nie musisz wykopywać tak dużo ziemi i korzystasz z doskonałego stosunku jakości do ceny w porównaniu ze standardowym odbiornikiem, skrzynki GRAF pozwalają zaoszczędzić ciężko zarobione pieniądze!
    • Żywotność ponad 50 lat
      Trwała konstrukcja produktu gwarantuje zrównoważony rozwój. System GRAF EcoBloc i system studzienki Vario 800 zostały zaprojektowane z myślą o żywotności ponad 50 lat.
    • Łatwy montaż
      Skrzynki montuje się łatwo, szybko i na różne sposoby. Można je montować bez użycia ciężkiego sprzętu – jeden moduł EcoBloc Inspect flex waży zaledwie 8 kg, a jeden EcoBloc core zaledwie 7 kg.
    • Do 97% objętości zbiornika
      Skrzynka GRAF EcoBloc ma objętość brutto 225 litrów i objętość netto 219 litrów. Z objętością magazynowania przekraczającą 97%, jest to wiodący produkt na rynku.
    • Głębokość montażu do 4 metrów
      Nawet przy bardzo dużych obciążeniach, moduły GRAF EcoBloc można montować na głębokości do 4 metrów. Oznacza to, że możliwe jest układanie do 9 warstw. W przypadku głębokości montażu powyżej 4 metrów prosimy o kontakt z GRAF.

    Produkt przyjazny dla środowiska – zielona logistyka:

    1. Możliwość układania w stosy
      Aby zaoszczędzić miejsce podczas transportu, moduły EcoBloc są układane jeden w drugi. Minimalizuje to koszty transportu, przestrzeń magazynową i emisję CO2.
    2. Łatwy montaż
      Płyta bazowa EcoBloc stanowi fundament każdego systemu EcoBloc. Na jednej płycie bazowej można zamontować do 10 modułów EcoBloc.
    3. Gotowe
      Powierzchnie boczne są zamknięte płytami końcowymi EcoBloc. System EcoBloc można dostosować do indywidualnych wymagań.


    Opis
    • EcoBloc core infiltration bloc
      Skrzynka rozsączająca do magazynowania i/lub infiltracji wody deszczowej oraz do montażu na płytach bazowych EcoBloc core
      – patrz osobny artykuł – lub do tworzenia wielu warstw na innych blokach infiltracyjnych EcoBloc core.
      Możliwa jest kontrola i czyszczenie poprzez połączenie z blokami infiltracyjnymi EcoBloc Inspect flex i systemem studzienki Vario 800.
      Otwarta struktura zapewnia trójwymiarowy przepływ wody przez wszystkie elementy systemu.
      Moduły infiltracyjne układa się w taki sposób, aby zapewnić wystarczające pokrycie, łącząc je z łącznikami EcoBloc w kierunku poziomym
      – patrz osobny artykuł.
      Można układać wiele warstw modułów infiltracyjnych, nie są potrzebne żadne łączniki do połączenia pionowego.
      Długotrwała nośność/maks. głębokość montażu dla obciążenia do 12 ton i
      odpowiednio obciążenie pieszych/4,00 m zweryfikowane.

      Dane techniczne:

       Wymiary (dł. x szer. x wys.): 800 x 800 x 350 mm
       Waga: ok. 7 kg
       Materiał: polipropylen PP (w 100% nadający się do recyklingu)
       Kolor: zielony
       Pojemność: 225 litrów (219 litrów netto)
       Współczynnik magazynowania: 97%

      Akcesoria
      Skrzynka EcoBloc core

      Płyta bazowa EcoBloc core jako element warstwy bazowej do tworzenia zbiornika infiltracyjnego lub magazynowego EcoBloc core.

      Dane techniczne:
       Wymiary (dł. x szer. x wys.): 800 x 800 x 40 mm
       Waga: ok. 4 kg
       Materiał: polipropylen PP (w 100% nadający się do recyklingu)
       Kolor: zielony
       Pojemność: 25 litrów (20 litrów netto)

      Uwaga: Każda płyta bazowa EcoBloc core powinna być ułożona na geowłókninie lub membranie – patrz osobny artykuł –
      która z kolei jest układana na płaskiej, powierzchni – również patrz osobny artykuł. Montaż
      i układanie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.

      Płyta końcowa EcoBloc core
      Boczne płyty łączące do zakończenia każdego rzędu i utworzenia paneli bocznych dla bloków infiltracyjnych GRAF EcoBloc core.
      Dane techniczne:
       Zestaw składa się z dwóch płyt końcowych
       Wymiary (dł. x szer. x wys.): 800 x 315 x 80 mm
       Materiał: polipropylen PP (w 100% nadający się do recyklingu)
       Kolor: zielony
       Każdy otwarty koniec/bok systemu EcoBloc jest zamknięty płytą końcową.
       Przyłącza: 2 x DN 250/200/150/100
       Dodatkowy łącznik DN 100 zapewniający pełną wentylację
       Dodatkowy łącznik DN 150 zapewniający pełny drenaż
       Montaż nie wymaga użycia narzędzi

      EcoBloc
      Łączenie wielu elementów rodziny EcoBloc, gdzie elementy systemu GRAF EcoBloc są układane w celu zapewnienia pokrycia dowolnej powierzchni. Jeden łącznik jest wymagany na powierzchnię styku
      pomiędzy dwoma blokami łączącymi (obok siebie i koniec do końca) na każdej pionowej warstwie elementów systemu.
      Dane techniczne:
       Wymiary (dł. x szer. x wys.): 68 x 26 x 38 mm
       Materiał: polipropylen PP (w 100% nadający się do recyklingu)
       Kolor: szary

      Geowłóknina GRAF-Tex
      Geowłóknina Graf-Tex (geowłóknina nietkana), membrana filtracyjna wykonana w 100% z polipropylenu, mechanicznie igłowana w celu utworzenia ciągłego włókna. Materiał odporny na gnicie pomiędzy gruntem a systemem infiltracji zapobiega zamulaniu warstw infiltracyjnych. Geowłóknina Graf-Tex zapewnia długą żywotność, równomierną infiltrację i wysoką przepuszczalność.
      Dane techniczne:
       Szerokość otworu: 100 µm
       Współczynnik przepuszczalności wody kv (s = 20 kPa): 1,0 x 10-3 m/s
       Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłużne / poprzeczne): 15 kN/m / 15 kN/m
       Siła przebicia (x-s): 2,0 kN
       Gramatura: 200 g/m²
       Klasa wytrzymałości: 3
       Materiał rolki: Szerokość rolki 5 m (196,9 cala)

      Produkt: geowłóknina GRAF-Tex

      Końcówka odpowietrzająca DN 100
      Końcówka odpowietrzająca DN 100 powinna być zawsze instalowana Systemy retencyjno-infiltracyjne w przypadku
      silnego napływu wody deszczowej/powierzchniowej lub zbyt małej przepustowości instalacji wentylacyjnej budynku.
      Dane techniczne:
       DN 100
       Kolor: Czarny
       Zabezpieczenie przed gryzoniami
       Możliwość przedłużenia o standardową rurę DN 100

      Produkt: końcówka odpowietrzająca GRAF DN 100

      Adapter EcoBloc DN300 / DN400 / DN500
      Adapter EcoBloc DN300 / DN400 / DN500 może być stosowana z EcoBloc Inspect 420, EcoBloc Inspect 230, EcoBloc Inspect flex, EcoBloc maxx i EcoBloc core. Montaż i instalację adaptera EcoBloc można wykonać na miejscu za pomocą akcesoriów i elementów montażowych dostosowanych do indywidualnych konfiguracji systemu EcoBloc. Położenie płyty adaptera można regulować zarówno w przypadku wlotu i wylotu, aby uzyskać optymalne wykorzystanie objętości połączonego systemu EcoBloc. Prosty montaż każdego komponentu jest możliwy dzięki uchwytom montażowym kompatybilnym z każdym z modułów EcoBloc, odpowiednim do indywidualnego trybu pracy i konfiguracji systemu.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEcoBloc-Core
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna