Opublikuj swoje produkty
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL

    The fiber routing vertical tee attaches to a 6x4 channel and/or fittings to create a 90° vertical drop from a straight horizontal run. A hinged door is included. It accepts FTR4X4YL, FIDT4X4BL, S4X4YL6, or E4X4YL6 directly. It also accepts optional snap-on cover FRHC6YL6 in conjunction with the channel. It is yellow and made of ABS plastic.

    Opis
    • Specifications
      System Dimensions - 6x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 9.33
      Overall Width (mm) - 237
      Overall Height (In.) - 7.3
      Overall Height (mm) - 185.5
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
      Fitting Type - Vertical Tee
      Series Type - 6x4 FiberRunner
      Part Features - N/A
      Surface Treatment - Other
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfiberrunner-vertical-tee-FRVT6X4YL
    • Rodzina produktuElectrical
    • Grupa produktuCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-02-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL