Opublikuj swoje produkty
FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR24X4YL
Panduit

FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR24X4YL

Used to limit the bend radius of the cable to 3 (76.2mm) when exiting from the 24x4 channel or a 24x4 horizontal tee, Yellow.

    Opis
    • Specifications
      System Dimensions - 24x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 30.34
      Overall Length (mm) - 770.8
      Overall Width (mm) - 134.1
      Overall Height (mm) - 177.8
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC24X4YL
      Fitting Type - Trumpet
      Part Features - N/A
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Spillouts
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfiberrunner-trumpet-end-cap-FRTR24X4YL
    • Rodzina produktuElectrical
    • Grupa produktuCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-02-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL