Opublikuj swoje produkty
PLACOPLAST M30 Plaster Lining
Zarchiwizowane

PLACOPLAST M30 Plaster Lining

Placo solutions made of plaster (monolayer). It is indicated for indoor's walls and ceilings and can be applied to bricks, ceramic and concrete blocks, beams and colums.
Opis
  • The Placo Plaster Lining system are designed to suit hand application. It is indicated for indoor environment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrev_placoplast_m30
  • Rodzina produktuLining
  • Grupa produktuPLACOPLAST
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTynk
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wBrazylia
  • Wyprodukowano wBrazylia
  • Waga netto (kg)7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameGypsum plaster
  • UNSPSC code30111701
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_43
  • Uniclass 2015 DescriptionInterior linings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Plastering
  • OmniClass Number23-15 13 17
  • OmniClass TitleMulti Function Interior Linings