Opublikuj swoje produkty
hug collection - wall hung cabinet - F47APS06
Ponte Giulio

hug collection - wall hung cabinet - F47APS06

Wall hung cabinet with shelfs - F47APS06

Opis
  • Wall hung cabinet with shelfs - F47APS06

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF47APS06
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuBathroom accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1170
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)171
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa