Opublikuj swoje produkty
101203 Facade Hatch 500x500mm
Presto AB

101203 Facade Hatch 500x500mm

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188 and SS3654. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.

Opis
  • art. nr. 101203 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfacade-hatch-500x500-101203
  • Rodzina produktuDry&Wet Riser
  • Grupa produktuInlet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)500
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)8.35
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText