Opublikuj swoje produkty
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
    Rockfon

    Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling

    Estetyczny, bezramowy akustyczny panel ścienny idealnie nadający się do biur, recepcji itp., gdzie pożądane jest dodatkowe pochłanianie dźwięku oraz unikalny design Gładka, głęboko matowa i super-biała powierzchnia zapewnia wysokie odbicie oraz rozproszenie światła, a także właściwości antystatyczne, co wydłuża czas życia produktuDostępne w różnych kształtach i wymiarach, w minimalistycznej krawędzi A oraz nieograniczonej gamie kolorów na zamówienie w oparciu o NCSSzybki i łatwy montaż dzięki specjalnemu zestawowi do mocowania na ścianie. Zestaw pozwala na zamontowanie absorbera w różnych odległościach od ściany tworząc unikalne wzory
    Opis
    • Sound Absorption αw: 0,90 (Class A)
      Room To Room Sound Insulation Dn,f,w = 43
      Direct Sound Insulation Rw = 22
      Reaction To Fire A2-s1,d0 (EN 13501-1)
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
      Thermal Insulation Thermal conductivity: λD = 40 mW/mK
      Thermal resistance: R = 1.00 m2K/W
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrockfon-blanka-db43
    • Rodzina produktuSuspended Ceilings
    • Grupa produktuBlanka
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-01-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Zaprojektowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCSufit
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    Dostępny w krajach:

    Europa