Opublikuj swoje produkty
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
    Rockfon

    Rockfon Eclipse Triangle

    • Innowacyjne, bezramowe wyspy o gładkiej oryginalnej powierzchni,dają nieograniczone możliwości projektowania.
    • Szybkie i łatwe w montażu, sprawdzają się idealnie we wnętrzach, gdzie nie można zainstalować tradycyjnych sufitów.
    • Doskonałe właściwości akustyczne oraz pełna stabilność wymiarowa i odporność do 100% wilgotności względnej powietrza.
    Opis
    • Sound Absorption αw: 0.90 (Class A)
      Reaction to Fire B-s1,d0
      Light Reflection 74%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability The high-performance inert film of Rockfon CleanSpace Block provides enhanced durability and water-repellence.
      The film contains DMAc (CAS 127-19-5) in a concentration ≥ 0.1% and < 1% by weight.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)
      • Low-pressure foam cleaning (12×/year)
      • High pressure cleaning (monthly and only applicable for A-edge installation). Max. 80 bar, min. 1 meter distance, water spread at 30° angle, max. water flow 360 L/h.

      Tiles must be clipped into the grid.

      Chemical resistance:
      Tested according to ISO 2812-1 (“Determination of resistance to liquids - Part 1: Immersion in liquids other than water”) and classification in accordance with VDI 2083 Part 17. Results are classified as ‘Excellent’ with the following detergents and disinfectants (daily disinfection):
      – Formalin (37%)
      – Ammonia (25%)
      – Hydrogen peroxide (30%)
      – Sulphuric acid (5%)
      – Phosphoric acid (30%)
      – Peracetic acid (15%)
      – Hydrochloric acid (5%)
      – Isopropanol (100%)
      – Sodium hydroxide (5%)
      – Sodium hypochlorite (15%)
      Use only soft equipment directly on the tile surface: cloth or sponge. Avoid scraping or stiff brush rubbing.
      Disinfection • Resistant to Hydrogen Peroxide Vapor (no impact on aeration time)
      • Withstands UVC and Ozone disinfection without degradation
      Clean Room Classification ISO Class 2
      Air Pressure Suitable for areas requiring differential pressure.

      When used in combination with:

      -HDC 2 for the 25 mm tile;
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrockfon-cleanspace-block
    • Rodzina produktuSuspended Ceilings
    • Grupa produktuHygienic
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-03-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Zaprojektowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCSufit
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    Dostępny w krajach:

    Europa