Opublikuj swoje produkty
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
    Rockfon

    Rockfon Hygienic

    • Linia produktów zaprojektowana, aby spełnić restrykcyjne wymogi w zakresie czystości w sektorze zdrowia, przemyśle "czystym" m.in.: farmaceutycznym, elektronicznym oraz spożywczym.
    • Trwałe płyty ze specjalną powierzchnią odporną na czyszczenie mechaniczne i nie pozwalającą na osiadanie kurzu.
    • Zwiększona odporność na częste czyszczenie pod wysokim i niskim ciśnieniem.
    • Płyty wykonane ze skalnej wełny mineralnej nie stanowią pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów i zapobiegają ich rozwojowi.
    Opis
    • Reaction To Fire A1, Rockfon Eclipse Rectangle 2360: A2‑s1,d0
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection (rear side: 79%) >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrockfon-eclipse-ceiling
    • Rodzina produktuIslands
    • Grupa produktuEclipse
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-11-01
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCSufit
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    Dostępny w krajach:

    Europa