Opublikuj swoje produkty
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
    Rockfon

    Rockfon® Koral™

    Łączy w sobie izolację akustyczną sąsiadujących pomieszczeń oraz dobrą dźwiękochłonność, tam, gdzie wymagana jest prywatność oraz komfort komunikacji Wykonane ze skalnej wełny mineralnej o grubości 25 mm, ze szczelną tylną membraną akustyczną, która redukuje przenoszenie dźwięku pomiędzy pomieszczeniamiPodstawowy zakres wymiarów dla rozwiązań z konstrukcją częściowo ukrytą oraz widocznąLekka płyta akustyczna, łatwa w montażu, docinaniu oraz czyszczeniu przy użyciu odkurzacza lub wilgotnej szmatki
    Opis
    • Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrockfon-koral
    • Rodzina produktuSuspended Ceilings
    • Grupa produktuKoral
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-01-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Zaprojektowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCSufit
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Czechy
    Dania
    Finlandia
    Norwegia
    Polska
    Szwecja
    Wielka Brytania