Opublikuj swoje produkty
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
    Rockfon

    Rockfon® Krios®

    Łączy w sobie izolację akustyczną sąsiadujących pomieszczeń oraz wysokie pochłanianie dźwięku (Klasa A) tam, gdzie wymagana jest prywatność oraz komfort komunikacji Wykonane ze skalnej wełny mineralnej o grubości 35 mm, ze szczelną tylną membraną akustyczną, która redukuje przenoszenie dźwięku pomiędzy pomieszczeniamiSzeroki zakres wymiarów dla rozwiązań z konstrukcją: ukrytą, częściowo ukrytą lub widocznąLekka płyta akustyczna, łatwa w montażu, docinaniu oraz czyszczeniu przy użyciu odkurzacza lub wilgotnej szmatki
    Opis
    • Geluidsabsorptie αw: tot 1,00 (Klasse A)
      Brandreactie A1 (EN 13501-1)
      Brandwerendheid Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.
      Lichtreflectie en lichtdiffusie 86%
      Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit Tot 100% RV. Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid.
      Reinigbaarheid Stofzuiger
      Hygiëne Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.
      Milieu Volledig recyclebare steenwol
      Binnenklimaat Een selectie van Rockfon producten beschikt over:
      • de Finse M1-emissieclassificatie voor bouwmaterialen
      • het Deense binnenklimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrockfon-krios
    • Rodzina produktuSuspended Ceilings
    • Grupa produktuKrios
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-01-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Zaprojektowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCSufit
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Holandia
    Luksemburg