Opublikuj swoje produkty
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
    Rockfon

    Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system

    Łączy w sobie izolację akustyczną sąsiadujących pomieszczeń oraz wysokie pochłanianie dźwięku (Klasa A) tam, gdzie wymagana jest prywatność oraz komfort komunikacji Wykonane ze skalnej wełny mineralnej o grubości 40 mm, ze szczelną tylną membraną akustyczną, która redukuje przenoszenie dźwięku pomiędzy pomieszczeniamiSzeroki zakres wymiarów dla rozwiązań z konstrukcją: ukrytą, częściowo ukrytą lub widocznąLekka płyta akustyczna, łatwa w montażu, docinaniu oraz czyszczeniu przy użyciu odkurzacza lub wilgotnej szmatki
    Opis
    • Sound Absorption αw: up to 0.90 (Class A)
      Reaction To Fire B-s2, d0 for Rockfon Lamella with 39x21 mm slats*
      C-s2, d2 for Rockfon Lamella with 34x30 mm or 44x12 mm slats*
      To mix and match slats of different dimensions, please contact Rockfon
      *Complete system tested
      Humidity And Sag Resistance The wood based slats are suitable for dry indoor use only.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Material Health All materials used in Rockfon products are screened against the list of substances restricted under REACH and do not contain substances of very high concern (SVHC).
      Rockfon stone wool fibres comply with the safe fibre EU regulation and hold an EUCEB certification.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrockfon-lamella-modular-wood-wall-system
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-12-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Materiał dodatkowySklejka
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne

    Dostępny w krajach:

    Europa