Opublikuj swoje produkty
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
    Rockfon

    Rockfon® MediCare® Air

    Łączy w sobie izolację akustyczną sąsiadujących pomieszczeń oraz wysokie pochłanianie dźwięku (Klasa A) tam, gdzie wymagana jest prywatność oraz komfort komunikacji Wykonane ze skalnej wełny mineralnej o grubości 50 mm, ze szczelną tylną membraną akustyczną, która redukuje przenoszenie dźwięku pomiędzy pomieszczeniamiSzeroki zakres wymiarów dla rozwiązań z konstrukcją: ukrytą, częściowo ukrytą lub widocznąLekka płyta akustyczna, łatwa w montażu, docinaniu oraz czyszczeniu przy użyciu odkurzacza lub wilgotnej szmatki
    Opis
    • Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)

      Chemical resistance: Resistant to diluted solutions of:
      – Ammonia
      – Chlorine
      – Quaternary ammonium
      – Hydrogen peroxide
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 3
      Air Pressure Suitable for areas requiring differential pressure.

      When used in combination with closed neoprene foam tape and:
      -HDC 2 for the 25 mm tile; or
      -HDC 7 for the 40 mm tile,
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrockfon-medicare-air
    • Rodzina produktuSuspended Ceilings
    • Grupa produktuMedicare
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-01-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Zaprojektowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCSufit
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    Dostępny w krajach:

    Europa