Opublikuj swoje produkty
Rockfon MediCare Block
Rockfon MediCare Block
    Rockfon

    Rockfon MediCare Block

    Gładka, estetyczna, biała powierzchnia do różnych zastosowań Wysokie pochłanianie dźwięku - klasa ASzeroki zakres formatów w wariancie z częściowo ukrytą i widoczną konstrukcjąŁatwy do czyszczenia przy pomocy odkurzacza
    Opis
    • Sound absorption αw: 0.90 (Class A)
      Reaction To Fire B-s1,d0
      Light Reflection 74%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability The high performance inert film of Rockfon MediCare Block provides enhanced durability and water-repellence.
      The film contains DMAc (CAS 127-19-5) in a concentration ≥ 0.1% and < 1% by weight.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth, Dry steam cleaning (daily), Resistant to disinfection using Hydrogen Peroxide Vapour, with no impact on aeration time, Chemical resistance: Tested according to ISO 2812-1 (“Determination of resistance to liquids - Part 1: Immersion in liquids other than water”) and classification in accordance with VDI 2083 Part 17. Results are classified as ‘Excellent’ with the following detergents and disinfectants (daily disinfection): – Formalin (37%) – Ammonia (25%) – Hydrogen peroxide (30%) – Sulphuric acid (5%) – Phosphoric acid (30%) – Peracetic acid (15%) – Hydrochloric acid (5%) – Isopropanol (100%) – Sodium hydroxide (5%) – Sodium hypochlorite (15%)
      Clean Room Classification ISO Class 2
      Air Pressure Suitable in areas where differential pressure is required.
      When used in combination with closed neoprene foam tape and:
      -HDC 2 for the 25 mm tile; or
      -HDC 7 for the 40 mm tile,
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrockfon-medicare-block
    • Rodzina produktuSuspended Ceilings
    • Grupa produktuMedicare
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCSufit
    • Kod ETIMEG000041
    • Nazwa ETIMConsumer electronics
    • UNSPSC nameCeiling panels
    • UNSPSC code30161602
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    Dostępny w krajach:

    Europa