Opublikuj swoje produkty
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
    Sanindusa

    Urby Plus Bathtub 1800x800

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(14 recenzje)

    Freestanding bathtub for residential or hotel solutions. Easy installation.

    Opis
    • Bathtub with integrated panel and assembled chassis. Installation kit (2 positioners in galvanized sheet, 4 plugs and 4
      screws); Assembly Instruction. Tic-tac pop-up waste mounted with overflow (valve not siphoned) All included.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny804600_UrbyPlus_Bathtub
    • Rodzina produktuUrb.y Plus
    • Grupa produktuBathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)625
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)52
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa