Opublikuj swoje produkty
Vertice Bathtub 1700x700
Vertice Bathtub 1700x700
Vertice Bathtub 1700x700
    Sanindusa

    Vertice Bathtub 1700x700

    Bathtub for residential or hotel solutions. Range with various sizes available.

    Opis
    • ref.490-50 automatic pop up waste for bathtub(not included); ref.810-60 fix kit feets for bathtub(not included); ref.800203-70 Panel(not included); ref. 805801-170 vertice panel(not included); 805606-Headrest for bathtub vértice(not included).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny805800_Vertice_Bathtub
    • Rodzina produktuVértice
    • Grupa produktubathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)405
    • Szerokość (mm)1700
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)24.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa