Opublikuj swoje produkty
CUBIC 1400x700 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1400x700 rectangular bathtub

CUBIC 1400x700 acrylic rectangular bathtub A decidedly minimalistic design gives this bathtub a flexibility that stands out - both in its basic and whirl versions. Available in a variety of sizes, its striking aesthetics and exceptional comfort make CUBIC the right choice for those looking for a versatile bathroom.
Opis
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 143 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS20024400000000
  • Rodzina produktuCubic
  • Grupa produktuBathtubs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)418
  • Szerokość (mm)1400
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Materiał dodatkowyWłókno szklane
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Ameryka Południowa Ameryka północna