Opublikuj swoje produkty
MARGARIDA 1450x1450 corner bathtub
Sanitana

MARGARIDA 1450x1450 corner bathtub

5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)
MARGARIDA 1450x1450 acrylic corner bathtub MARGARIDA is a spacious acrylic corner bathtub that has everything you are looking for an amazing bathing experience. An ample bathing area, complete with and ergonomical seat will allow you to bathe confortably and without restrictions. In addition MARGARIDA is also compatible with an acrylic apron designed specifically for this model.
Opis
  • Format: corner Whirl system: no Whirl system compatibility: HID, Multijet or Jet Set Star Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic) Anti slip surface: yes Capacity: 234 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS20034772300000
  • Rodzina produktuMargarida
  • Grupa produktuBathtubs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)444
  • Szerokość (mm)1450
  • Głębokość (mm)1450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Materiał dodatkowyWłókno szklane
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)38
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Ameryka Południowa Ameryka północna