Opublikuj swoje produkty
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
    Sanitana

    QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)

    QUEEN 1800X800 enamelled steel oval bathtub (with apron) Bathe like a king. Bathe like a queen. With QUEEN bathtubs that is really what you will feel like. An enamelled steel bathtub that pays homage to the golden, olden days of cast iron classic baths - QUEEN's design will certainly be the centerpiece of a luxurious bathroom.
    Opis
    • Format: oval Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal apron (self-standing) Apron compatibility: yes (metallic) Anti slip surface: yes Capacity: 230 liters Available colours: white or black Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS30002212100000
    • Rodzina produktuQueen
    • Grupa produktuBathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)595
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Materiał dodatkowyWłókno szklane
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)85
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Ameryka Południowa Ameryka północna