Opublikuj swoje produkty
Ceclosías AP-140 PVC
Ceclosías AP-140 PVC
    Saxun

    Ceclosías AP-140 PVC

    Sun protection louver, “Saxun” model AP-140 PVC mobile.

    Opis
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-140 PVC, size 139.5 x 20.40 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped at equidistant steps on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a zamak lever orientation control, or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver, all mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycelosia-AP-140-pvc
    • Rodzina produktuLouvers
    • Grupa produktuSun protection louver
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)20.4
    • Głębokość (mm)139.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameLouvers
    • UNSPSC code30161901
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
    • OmniClass Number23-17 21 11 15
    • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE