Opublikuj swoje produkty
Celosías 0-120
Saxun

Celosías 0-120

3.8 z 5 gwiazdek3.8(5 recenzje)

Sun protection louver, "Saxun" model O-120

Opis
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model O-120, size 120 x 19,80 mm with oval section, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that allows the slat to be turned via machine operation car-ried out on an extruded aluminium frame measuring 50x40 mm. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a control or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycelosia-O-120
  • Rodzina produktuLouvers
  • Grupa produktuSun protection louver
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-01
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)19.8
  • Głębokość (mm)120
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE