Opublikuj swoje produkty
Celosías AP-75 PVC
Saxun

Celosías AP-75 PVC

Sun protection louver, “Saxun” model AP-75 PVC mobile.

Opis
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-75 PVC, size 74.75 x 14.4 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a PVC lever orientation control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycelosia-AP-75-pvc
  • Rodzina produktuLouvers
  • Grupa produktuSun protection louver
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-01
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)14.4
  • Głębokość (mm)74.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE