Opublikuj swoje produkty
A0916 - Switching Module, Desktop, Fast Ethernet
SEPS2BIM

A0916 - Switching Module, Desktop, Fast Ethernet

High Density Fast Ethernet desktop switching module. Thirty-two 10/100Base TX switching ports, RJ-45 connectors. Supports Cat 5 twisted pair cable-100 ohm and CAM support for 1024 MAC addresses.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA0916
  • Rodzina produktuSwitching Module
  • Grupa produktuDesktop
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia