Opublikuj swoje produkty
A4015 - Clock, Elapsed Time, Electric
SEPS2BIM

A4015 - Clock, Elapsed Time, Electric

3.4 z 5 gwiazdek3.4(7 recenzje)
Elapsed time digital electric clock. Single display time that can be used either as a clock or elapsed time indicator. Clock consists of buttons to set minutes, and hours for the time. For use in operating and delivery room, and medical service columns. Analog or digital displays may be provided as specified by the user.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA4015
  • Rodzina produktuClock
  • Grupa produktuElapsed Time
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)180
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia