Opublikuj swoje produkty
K4665 - Oven, Microwave, Consumer
SEPS2BIM

K4665 - Oven, Microwave, Consumer

4.1 z 5 gwiazdek4.1(12 recenzje)
Counter mounted microwave oven for average duty use. The exterior cabinet can be metal or heavy duty impact resistant plastic. The oven delivers instant energy for rapid heating, defrosting or prime cooking. The oven has touch pad controls, digital timer, power level selector and preprogrammed selectors for commonly cooked items. This oven is commonly found in staff lounges.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyK4665
  • Rodzina produktuOven
  • Grupa produktuMicrowave
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)360
  • Szerokość (mm)610
  • Głębokość (mm)510
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia