Opublikuj swoje produkty
A5145 - Hook, Garment, Double, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5145 - Hook, Garment, Double, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, double garment hook. Equipped with a concealed mounting bracket that is secured to a concealed wall plate. For general purpose use throughout the facility to hang various items of apparel.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA5145
  • Rodzina produktuHook
  • Grupa produktuGarment
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia