Opublikuj swoje produkty
C0046 - Frame, Apron, 2 Drawer
SEPS2BIM

C0046 - Frame, Apron, 2 Drawer

Apron frame with two standard drawers. Also referred to as a drawer frame or table frame. Used for a knee space as a combination frame and drawers to support a top between base cabinets or a base cabinet and a wall.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyC0046
  • Rodzina produktuFrame
  • Grupa produktuApron
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)1220
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia