Opublikuj swoje produkty
CT050 - Countertop, Stainless Steel
SEPS2BIM

CT050 - Countertop, Stainless Steel

Stainless steel countertop (composition of heavy-gauge Type No. 304 stainless steel) having a smooth satin finish and integral 4" backsplash/curb. Also referred to as a corrosion-resistant steel work surface or work top. Available in various depths. Used in areas where excellent ease of cleaning, abrasion resistance, bacteria resistance, impact resistance, load capacity and moisture resistance, are of concern. Pricing based upon a 24" depth.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCT050
  • Rodzina produktuCountertop
  • Grupa produktuStainless Steel
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)610
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia