Opublikuj swoje produkty
E0117 - Workstation, Straight, Free Standing
SEPS2BIM

E0117 - Workstation, Straight, Free Standing

This JSN provides a typical work station to quickly plan work areas in clinical or administrative spaces. THIS TYPICAL INCLUDES: 2 standard solid panels; 1 panel connector, 2-way corner; 2 finished end hardware kits; 1 cantilevered work surface; 1 lockable flipper unit; 1 light; 1 tack board; 1 tool rail; 1 diagonal tray; 1 adjustable keyboard tray; 1 mobile pedestal, box/file; 1 support panel.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE0117
  • Rodzina produktuWorkstation
  • Grupa produktuStraight
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1700
  • Szerokość (mm)1220
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia