Opublikuj swoje produkty
E0123 - Workstation, Straight, Free Standing
SEPS2BIM

E0123 - Workstation, Straight, Free Standing

This JSN will provide a whole work station typical to quickly plan work in areas in clinical or administrative spaces. There will be a price decrease if typical work stations are used with vertical hanging strips instead of panels. THIS TYPICAL INCLUDES: 4 Standard Solid Panels 2 Panel Connectors, 2-Way Corner 1 Panel-to-Panel Connector 2 Finished End Hardware 1 Cantilevered, Work Surface 2 Lockable Flipper Units 2 Shelf, Storage/Displays 2 Lights 1 Tack board 1 Tool Rail 1 Paper Tray 1 Diagonal Tray 1 Adjustable Keyboard Tray 1 Mobile Pedestal, Box/File
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE0123
  • Rodzina produktuWorkstation
  • Grupa produktuStraight
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2160
  • Szerokość (mm)2030
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia