Opublikuj swoje produkty
F0205 - Chair, Side With Arms
SEPS2BIM

F0205 - Chair, Side With Arms

Upholstered side chair, 32" high X 21" wide X 23" deep with arms, padded seats and padded backs. Seat height is a minimum of 17". Available with or without sled base.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0205
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuSide With Arms
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)860
  • Szerokość (mm)640
  • Głębokość (mm)660
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia