Opublikuj swoje produkty
F0230 - Chair, Drafting, Rotary
SEPS2BIM

F0230 - Chair, Drafting, Rotary

3.1 z 5 gwiazdek3.1(7 recenzje)
Drafting chair approximately 47" high X 20" wide X 20" deep with rotary stool and a 5 (five) star base with casters. Padded seat and back. Foot ring adjusts with chair.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0230
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuDrafting
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1370
  • Szerokość (mm)690
  • Głębokość (mm)710
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia