Opublikuj swoje produkty
F0275 - Chair, Swivel, High Back
SEPS2BIM

F0275 - Chair, Swivel, High Back

Highback contemporary swivel chair, 41" high X 23" wide X 23" deep with five (5) caster swivel base and arms. Chair may be used at desks or in conference rooms. Back and seat are foam padded and upholstered with either woven textile fabric or vinyl.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0275
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuSwivel
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1120
  • Szerokość (mm)710
  • Głębokość (mm)940
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia