Opublikuj swoje produkty
F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height
SEPS2BIM

F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height

Secretarial chair, 38" high X 19" wide X 21" deep with adjustable seat height, non-tilting seat and a five (5) caster swivel base. Seat and back are foam padded and upholstered with woven textile fabric or vinyl.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0285
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuSecretarial
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)970
  • Szerokość (mm)660
  • Głębokość (mm)660
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia