Opublikuj swoje produkty
F0295 - Chair, Stacking
SEPS2BIM

F0295 - Chair, Stacking

Stacking chair, approximately 34" H X 21" W X 24" D. May be stacked up to 20 high depending upon the model selected. These chairs are intended primarily as overflow capacity for conference rooms.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0295
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuStacking
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)810
  • Szerokość (mm)530
  • Głębokość (mm)580
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia