Opublikuj swoje produkty
F2405 - Bed, Non-medical, Single
SEPS2BIM

F2405 - Bed, Non-medical, Single

4.0 z 5 gwiazdek4.0(57 recenzje)
Single bed, approximately 18" high X 83" wide X 40" deep. Bed is used for non-inpatient stay activities (testing, visitor/staff sleeping).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF2405
  • Rodzina produktuBeds
  • Grupa produktuNon-medical
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1070
  • Szerokość (mm)2130
  • Głębokość (mm)1120
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Łóżka
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia