Opublikuj swoje produkty
F0400 - Cabinet, Bedside, Door, Drawer
SEPS2BIM

F0400 - Cabinet, Bedside, Door, Drawer

4.4 z 5 gwiazdek4.4(9 recenzje)
Bedside cabinet for storage of both the patient's personal items and small patient support items. Approximately 31" high X 21" wide X 19" deep with one (1) drawer and one (1) closed storage closet. Drawer is removable so interior can be sanitized. May come in a 3 drawer version.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0400
  • Rodzina produktuCabinets
  • Grupa produktuBedside
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)840
  • Szerokość (mm)530
  • Głębokość (mm)510
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia