Opublikuj swoje produkty
F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height
SEPS2BIM

F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height

4.6 z 5 gwiazdek4.6(10 recenzje)
Half height two (2) or three (3) drawer lateral filing cabinet, 28" high X 42" wide X 18" deep with recessed handles, locking device and drawer label holders. Drawers are adaptable to either letter or legal size materials.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0420
  • Rodzina produktuCabinets
  • Grupa produktuFiling
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)740
  • Szerokość (mm)1070
  • Głębokość (mm)510
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia