Opublikuj swoje produkty
M7015 - Crib
SEPS2BIM

M7015 - Crib

3.5 z 5 gwiazdek3.5(11 recenzje)
Pediatric crib. Constructed of heavy square steel. Side rails have maximum 2-3/4" bar spacing with a squeeze release. Spring height adjusts from 32 1/2" to 41 1/2" high. Mattresses should be water and stain resistant. The unit is mounted on ball bearing casters. To be used in pediatric departments.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM7015
  • Rodzina produktuCrib
  • Grupa produktuCrib
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1550
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)1520
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Łóżka
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia