Opublikuj swoje produkty
F2540 - Shredder, Paper, Security
SEPS2BIM

F2540 - Shredder, Paper, Security

4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)
Paper shredder, approximately 21" high X 15" wide X 12" deep with shredding unit and waste receptacle. Security features will include cross-cut shredding.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF2540
  • Rodzina produktuShredder
  • Grupa produktuPaper
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)660
  • Szerokość (mm)430
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia