Opublikuj swoje produkty
F3065 - Whiteboard/Bulletin Board, Combination
SEPS2BIM

F3065 - Whiteboard/Bulletin Board, Combination

A combination whiteboard and bulletin board, half LCS and half cork. Available with either aluminum or wood frame. It can be used in patient rooms or in any appropriate space in the facility.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF3065
  • Rodzina produktuWhiteboard/Bulletin Board
  • Grupa produktuCombination
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1220
  • Szerokość (mm)1220
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia