Opublikuj swoje produkty
F3200 - Clock, Battery
SEPS2BIM

F3200 - Clock, Battery

2.8 z 5 gwiazdek2.8(8 recenzje)
Clock, 12" diameter. Round surface, easy to read numbers with sweep second hand. Wall mounted unit for use when impractical to install a fully synchronized clock system. Battery operated, (batteries not included).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF3200
  • Rodzina produktuClock
  • Grupa produktuBattery
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)330
  • Szerokość (mm)330
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia