Opublikuj swoje produkty
M1825 - Printer, Computer
SEPS2BIM

M1825 - Printer, Computer

3.8 z 5 gwiazdek3.8(9 recenzje)
High resolution computer printer with a variety of type styles and sheet/envelope feeder trays. Database information reflects network ready, medium duty office style laser printers. Other types of printers (bubble jet, dot matrix, line or plotter) as well as light or heavy use capabilities are available.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM1825
  • Rodzina produktuPrinter
  • Grupa produktuComputer
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)460
  • Szerokość (mm)530
  • Głębokość (mm)510
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia