Opublikuj swoje produkty
M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile
SEPS2BIM

M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile

Electronic facsimile copy board for use in conference rooms and classrooms. Available in a variety of sizes. Unit scans writing surface and makes a paper copy of the board's contents. The user can make multiple copies of a single scanning. Single sided version, single copy version, and office size boards are options. May have a PC interface option. Database pricing reflects a mobile two-panel copy-board with a minimum 33" x 66" writing surface. Depth dimension refers to depth at the caster level of the supporting frame.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM1875
  • Rodzina produktuBoard
  • Grupa produktuElectronic Facsimile
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1980
  • Szerokość (mm)1980
  • Głębokość (mm)860
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia